• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Display dan konverter IO-Link
  2. Pemanjang pulsa

Pemanjang pulsa dengan kemampuan IO-Link

Jalur koneksi antara pemanjang pulsa, sensor, cloud, master, pengontrol, dan IO-Link

Kontrol edge vs. kontrol pulsa

Sistem kontrol beserta modul inputnya dituntut untuk bisa mendeteksi setiap pulsa peralihan dari sensor dengan andal, terutama dalam proses dengan pulsa peralihan yang singkat. Di sinilah pemanjang pulsa berperan: Dengan konfigurasi input "kontrol edge", setiap pulsa input, seberapa pun singkatnya, akan dijadikan output sebagai sinyal peralihan dengan durasi yang ditentukan.

Jika memerlukan fungsi relai timer, Anda dapat menggunakan konfigurasi input "kontrol pulsa". Jeda peralihan memungkinkan Anda mengabaikan pulsa input yang singkat atau menjeda peralihan output. Penundaan penonaktifan menjaga output tetap aktif selama durasi yang ditentukan.
Teknologi koneksi M12 memungkinkan pemasangan pemanjang pulsa di lapangan di antara sensor dan modul input. Parameter diatur pada perangkat atau melalui IO-Link.

Tanya-Jawab tentang pemanjang pulsa