• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Display dan konverter IO-Link
  2. Konverter suhu (RTD)

TP mengonversi nilai suhu menjadi sinyal IO-Link

Integrasi konverter sinyal dengan sensor, master, pengontrol, dan cloud

Pt100 atau Pt1000? Gunakan TP untuk mendigitalisasi dengan mudah.

Soket suhu TP adalah konverter sinyal untuk sensor suhu dan termometer resistensi. Sensor probe dari seri TT atau TM, serta sensor screw-in atau bolt-on dari seri TS bisa dihubungkan langsung ke TP untuk memantau suhu cairan dan gas di dalam tangki dan pipa.

Berkat soket suhu TP, kerumitan perkabelan dan pemasangan berkurang signifikan dibandingkan dengan penggunaan kepala konvensional atau transmitter rel DIN. Berkat penggunaan konektor standar M12, sumber kesalahan dalam pemasangan, seperti salah koneksi dengan sensor suhu melalui penjepit kabel, bisa dihilangkan. Berkat desainnya yang ringkas, TP juga bisa digunakan dalam aplikasi dengan ruang pemasangan yang terbatas.

Sensor dapat dikonfigurasi melalui IO-Link, misalnya dengan software moneo. moneo juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan, mengevaluasi, dan menyimpan pengaturan parameter.

Tanya-Jawab tentang soket suhu