- Display dan konverter IO-Link
- Display IO-Link
Visualisasi dan diagnostik dengan display IO-Link
Tingkatkan transparansi pabrik di lokasi dengan IO-Link
Display IO-Link berfungsi untuk menunjukkan nilai proses, teks, dan pesan di lingkungan IO-Link. Tergantung pada display, nilai tersebut dapat ditentukan melalui pengontrol, atau display menerimanya langsung dari sensor. Penentuan melalui pengontrol menawarkan fleksibilitas yang tinggi, namun memerlukan pemrograman yang rumit. Atau, display dapat diposisikan di antara sensor dan master IO-Link atau dihubungkan langsung ke master, tergantung dari tipenya. Kemudian display akan menampilkan nilai proses dari sensor yang terhubung atau nilai dari semua sensor yang terhubung ke master.
Display IO-Link E30391
Display IO-Link digunakan untuk menampilkan hingga empat nilai proses, informasi tambahan, dan pesan (data output). Perintah dapat dikirim ke pengontrol (data input) menggunakan tombol. Display IO-Link dapat menampilkan nilai proses, teks, dan kode QR yang bisa ditentukan secara bebas, yang dikirim secara bersiklus maupun tidak bersiklus dari PLC.
Display inline IO-Link E30430
Display inline IO-Link digunakan untuk menampilkan nilai proses dan informasi yang sesuai dari sensor IO-Link yang terhubung. Selama pengoperasian, perangkat menentukan data proses yang dikirim secara bersiklus oleh sensor dan menampilkannya di display dan sebagai status LED. Komunikasi IO-Link harus dipastikan selalu aktif di antara perangkat dan master. Idealnya menggunakan master IO-Link. Untuk solusi stand-alone yang lebih kecil, adaptor Bluetooth (EIO344) atau splitter data (E43406) dapat digunakan sebagai master.
Display master IO-Link E30443
Display master IO-Link digunakan untuk menampilkan informasi dan nilai proses dari sensor IO-Link yang terhubung. Nilai proses yang akan ditampilkan beserta alamat IP master dapat diatur melalui menu. Selain itu, informasi tambahan tentang master dan berbagai sensor dapat ditampilkan.
Layar multifungsi DX20
Layar multifungsi dengan IO-Link dapat menampilkan hingga dua nilai proses yang dikirimkan dari PLC melalui master IO-Link dan bereaksi terhadapnya dengan perubahan warna.
Layar ini juga dapat mengambil dua sinyal analog dan menghitungnya. Sinyal analog yang diperoleh dan hasil perhitungan dikeluarkan melalui IO-Link.