• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Display dan konverter IO-Link
  2. Splitter data

Splitter data IO-Link

Integrasikan splitter data IO-Link dengan pengontrol, moneo, master, dan sensor

Kirim nilai proses ke pengontrol dan ke level IT yang lebih tinggi

Pada instalasi yang lebih lama, sinyal output analog atau biner dari sensor sering kali dikirimkan langsung ke kartu input standar di pengontrol dan kemudian akan diproses lebih lanjut. Kebanyakan sensor modern dilengkapi dengan IO-Link, sehingga data IO-Link yang relevan akan hilang dalam penggunaan konvensional.

Splitter data IO-Link memungkinkan pemakaian dan pemrosesan data ini pada sistem kontrol konvensional yang sebelumnya beroperasi dalam mode I/O standar (SIO). Sinyal biner yang terkait dengan pengontrol masih melewati input PLC dalam mode SIO. Selain itu, splitter data mengirim nilai proses dan data sensor lainnya melalui IO-Link ke sistem di level yang lebih tinggi, misalnya moneo. Tergantung pada sensornya, hal ini juga bisa diimplementasikan untuk sinyal analog menggunakan kabel Y. Parameter sensor juga dapat dikonfigurasi menggunakan moneo dan master IO-Link yang sesuai.

Tanya-Jawab tentang splitter data