- Display dan konverter IO-Link
- Adaptor relai
Adaptor relai untuk penggunaan di lapangan
Pengalih 24 VAC atau 32 VDC tanpa perantara
Semakin banyak komponen untuk teknologi otomatisasi yang cocok digunakan di lapangan berkat perlindungan IP yang tinggi dan teknologi koneksi M12. Sebagai aturan, komponen tersebut memiliki output semikonduktor dengan level 24 V dan arus peralihan maksimum antara 20 dan 300 mA. Jika dibutuhkan tegangan lain, arus peralihan yang lebih tinggi, atau pemisahan elektrik lainnya, relai merupakan solusi yang populer dan oleh karena itu, pengalihan melalui kabinet kontrol diperlukan hingga sekarang. Dengan adaptor relai baru dari ifm, relai yang kompatibel dengan lapangan kini tersedia dan bisa dihubungkan dengan mudah dan andal berkat teknologi koneksi M12 yang umum digunakan di lapangan.