• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Display dan konverter IO-Link
  2. Port master IO-Link ke sinyal analog

IO-Link ke sinyal analog

Hubungkan antara master, konverter, dan katup kontrol/inverter frekuensi

Konversi IO-Link menjadi sinyal analog

Apakah Anda memerlukan output analog di lapangan? Konverter DP1213 dan DP1223 memungkinkan Anda mengonversi port master yang kosong pada master IO-Link Anda menjadi output analog.

Ada dua output analog di masing-masing konverter. Misalnya, output tersebut dapat digunakan untuk spesifikasi setpoint untuk aktuator seperti konverter frekuensi atau katup kontrol. Konversi dapat dilakukan di dekat aktuator. Sinyal dikirim terutama secara digital, sehingga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap interferensi EMC.

Tanya-Jawab - Konverter sinyal IO-Link ke sinyal analog standar