• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Display dan konverter IO-Link
  2. Sinyal analog ke IO-Link

Sinyal analog ke IO-Link

Menghubungkan antara sensor, konverter, master, sistem cloud, dan PLC

Digitalisasi sinyal standar dengan IO-Link

Konverter DP2200 dan DP1222 dapat menerjemahkan sinyal analog umum 4...20 mA dan 0...10 V menjadi komunikasi IO-Link. Pasang konverter di antara sensor analog dan master IO-Link untuk mengintegrasikan sensor analog tanpa IO-Link ke infrastruktur IO-Link Anda.

Kontrol lampu sinyal berdasarkan aliran menggunakan konverter analog ke IO-Link

Selain mengirim sinyal analog ke IO-Link, konverter juga dapat memantaunya. Kondisi peralihan dapat ditetapkan melalui IO-Link. Misalnya, lampu sinyal dapat dialihkan tergantung dari nilai aliran yang aktual.

DP2200 juga dapat dioperasikan tanpa koneksi IO-Link. Tutup berwarna oranye di perangkat berfungsi sebagai tombol tekan untuk pengaturan parameter. Sinyal analog juga dapat diteruskan tanpa perubahan untuk mengoperasikan unit display lokal atau memproses sinyal analog di pabrik yang sudah ada.

Tanya-Jawab tentang konverter analog ke IO-Link