Display dan konverter IO-Link
Pada mesin dan pabrik yang sudah ada, sensor dan aktuator dengan sinyal analog atau biner sering kali masih digunakan untuk memantau dan mengontrol proses. Dalam konteks projek digitalisasi atau retrofit, pengguna mencari cara yang mudah untuk mengoptimalisasi proses dan mengontrol sinyal dan data yang ada di level IT.
Untuk aplikasi tersebut atau aplikasi lainnya, ifm telah membangun portofolio konverter IO-Link yang sangat beragam. Perangkat konverter ini dapat mengubah sinyal standar menjadi sinyal IO-Link dengan cepat dan mudah, serta menawarkan banyak manfaat jika digunakan dalam sistem kontrol atau dalam dunia IT. Tidak seperti sinyal kontrol konvensional, IO-Link menawarkan akses penuh ke logic sensor, diagnostik yang lebih baik, dan keunggulan dalam menghadapi masalah EMC.
Pilih konverter yang paling cocok untuk Anda.
Topik
| Fungsi | Input | Output | Display | Produk | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Konversi IO-Link menjadi sinyal analog | IO-Link (master) |
2 x 4-20 mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0-10 V | DP1223 IP 69K | ||||
| Konversi IO-Link menjadi sinyal analog | IO-Link (perangkat) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 atau Pt1000) |
1x IO-Link |
Soket suhu | |||
| 1x IO-Link 1x 0-10 V |
|||||
| Fungsi | Input | Output | Display | Produk | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (perangkat) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (input pulsa, pengaktifan) |
1x IO-Link 1x DO atau 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (input penghitung, input fungsi) |
1 x IO-Link 1 x DO atau 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x relai NO |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Fungsi | Input | Output | Display | Produk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptor Bluetooth inline IO-Link Tapping (membaca) komunikasi IO-Link yang ada antara perangkat dan master melalui Bluetooth dan aplikasi smartphone moneo blue. (termasuk memori riwayat) |
IO-Link (perangkat) |
IO-Link (master) + komunikasi nirkabel melalui Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| Adaptor Bluetooth IO-Link (membaca dan menulis) akses ke semua perangkat IO-Link (parameter dan nilai proses) di sebuah master IO-Link melalui Bluetooth dan aplikasi smartphone moneo blue. Master IO-Link juga dapat dikonfigurasi. |
IO-Link (master) |
Komunikasi nirkabel melalui Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Fungsi | Produk | |
|---|---|---|
| DISPLAY IO-Link Dapat mengindikasikan nilai proses, teks, dan kode QR yang bisa ditetapkan secara bebas yang dikirim dari PLC. |
E30391 | |
| DISPLAY inline IO-Link Mengindikasikan data dan informasi dari sensor IO-Link yang terhubung. |
E30430 | |
| DISPLAY master IO-Link Menampilkan data dan informasi dari sensor IO-Link yang terhubung ke master IO-Link. |
E30443 | |