- Produk
- TY9307
Temperature transmitter
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Temperature transmitter
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
Media | cairan dan gas |
Suhu media [°C] | -20...125 |
Peringkat tekanan [bar] | 400 |
Kedalaman pemasangan minimal [mm] | 15 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 14...32 DC; (sesuai DIN EN 50178 SELV / PELV) |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.5 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output tegangan analog [V] | 0...10 |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
Resolusi output analog [K] | 0.1 |
---|
Akurasi/deviasi
Output analog presisi [K] | ± 0,5 |
---|---|
Koefisien suhu [X22] | < ± 0,15 |
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (sesuai DIN EN 60751) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 97.8 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: FKM |
Torsi pengencangan [Nm] | < 25 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal |
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|