- Produk
- SZ0024
Control monitor for flow sensors
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Control monitor for flow sensors
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Aplikasi | Pemantauan aliran |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -10...10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
Konsumsi arus [mA] | 40; (24 V) |
Jumlah saluran | 1 |
Output
Desain kelistrikan | relai |
---|---|
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan | relai terhubung jika ada aliran |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 40 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Data teknis
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 55 x 110 |
Material | plastik |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 16 x ...2.5 mm² |
---|