- Produk
- SY0100
Control monitor for flow sensors
SY0100
VS0200/110VAC
Control monitor for flow sensors
SY0100
VS0200/110VAC
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: SN0150 Perbandingan produk: SY0100 / SN0150 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | Pemantauan aliran |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -10...10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | < 110 AC |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 30 |
Jumlah saluran | 1 |
Output
Desain kelistrikan | relai |
---|---|
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan | relai terhubung jika ada aliran |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | potensiometer |
---|---|
Area pilihan cair/gas | switch geser |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 40 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Data teknis
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 55 x 110 |
Material | plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 16 x ...2.5 mm² |
---|