- Produk
- SU0501
Ultrasonic flow meter
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Ultrasonic flow meter
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Rentang pengukuran [l/min] | 0...20 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | pemantauan air pendingin |
Suhu media [°C] | 5...80 |
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...28 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 60 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 10 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250; (per output) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output tegangan analog [V] | 0...10; (dapat diskalakan) |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [l/min] | 0...20 |
---|---|
Rentang display [l/min] | 0...24 |
Setpoin SP [l/min] | 0.2...24 |
Titik reset rP [l/min] | 0...23.8 |
Titik awal analog ASP [l/min] | 0...16 |
Titik akhir analog AEP [l/min] | 8...24 |
Dalam langkah [l/min] | 0.1 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 200 |
---|---|
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | < ± 3 |
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1 |
---|---|
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0...50 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan; penunda pengaktifan; adaptasi nilai yang ditampilkan; display dapat dinonaktifkan; Unit display |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 10...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Material | kuningan; ABS; PA |
---|---|
Material yang kontak dengan media | kuningan merah (2.1096.01); baja tahan karat (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|