- Produk
- ST3610
Flow monitor
ST3610
SCN12ABAFPKG/PH
Flow monitor
ST3610
SCN12ABAFPKG/PH
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: SI5000 + E40127 Perbandingan produk: ST3610 / SI5000 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|---|
Koneksi proses | 1/2" NPT |
Aplikasi
Media | Cairan |
---|---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 45 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 20 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 400 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 15 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | potensiometer |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | PBT-GF20 |
---|---|
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4305/303) |
Koneksi proses | 1/2" NPT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm² |
---|