- Produk
- ST3404
Flow sensor for connection to an evaluation unit
ST3404
STR12AAC/US-100-H
Flow sensor for connection to an evaluation unit
ST3404
STR12AAC/US-100-H
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Koneksi proses | G 1/2 ulir eksternal |
---|
Aplikasi
Media | Cairan; media agresif |
---|---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
Peringkat tekanan [bar] | 5 |
Suhu media [°C] | -25...80 |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke monitor kontrol | VS 0100 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 15 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 2...20 |
---|
Waktu respons [s] | 2...20 |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Material | PTFE |
Koneksi proses | G 1/2 ulir eksternal |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m |
---|