- Produk
- ST1305
Flow sensor for connection to an evaluation unit
ST1305
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A
Flow sensor for connection to an evaluation unit
ST1305
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: ST1306 Perbandingan produk: ST1305 / ST1306 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Koneksi proses | M12 x 1,75 |
---|
Aplikasi
Aplikasi | rentang suhu tinggi |
---|---|
Media | Cairan; Gas |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Aplikasi | rentang suhu tinggi |
---|---|
Suhu media [°C] | 0...120 |
Suhu media [°C] | 0...100 |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke monitor kontrol | VS 0100 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60 |
Rentang pengaturan [cm/s] | 200...1500 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 200...800 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 15 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Dimensi [mm] | M12 x 1.75 |
Penamaan ulir | M12 x 1.75 |
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi proses | M12 x 1,75 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 4 x 0.25 mm² |
---|