- Produk
- ST1210
Flow sensor for connection to an evaluation unit
ST1210
STM12ABBE1
Flow sensor for connection to an evaluation unit
ST1210
STM12ABBE1
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Koneksi proses | M12 x 1 |
---|
Aplikasi
Aplikasi | Eks zona 1 |
---|---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Aplikasi | Eks zona 1 |
---|---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
Suhu media [°C] | -25...80 |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke monitor kontrol | VS 0100 Ex |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60 |
Rentang pengaturan [cm/s] | 5...1500 |
---|
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 15 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 43 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi proses | M12 x 1 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 4 x 0.25 mm² |
---|