- Produk
- ST0543
Flow monitor
ST0543
SCN12ADBAKOW/LS
Flow monitor
ST0543
SCN12ADBAKOW/LS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|---|
Koneksi proses | 1/2" NPT |
Aplikasi
Aplikasi | tekanan tinggi |
---|---|
Media | Cairan |
Suhu media [°C] | -25...80 |
Peringkat tekanan [bar] | 300 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 70...140 AC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 40 |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 20 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | relai |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 15 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | potensiometer |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | PBT-GF20 |
---|---|
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi proses | 1/2" NPT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A |
---|