- Produk
- SR0125
Control monitor for flow sensors
SR0125
VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G
Control monitor for flow sensors
SR0125
VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: SR0126 Perbandingan produk: SR0125 / SR0126 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | Pemantauan aliran; Pemantauan kawat |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -20...20 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
Konsumsi arus [mA] | 70 |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 30 |
Jumlah saluran | 1 |
Output
Desain kelistrikan | relai |
---|---|
Peringkat kontak | 4 A, 250 V AC |
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan | relai terhubung jika ada aliran |
Pemantauan kawat putus pada fungsi peralihan | relai diputus jika kawat putus |
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 10 |
---|
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | potensiometer |
---|---|
Area pilihan cair/gas | switch geser |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 40 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Data teknis
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 55 x 110 |
Material | plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 16 x ...2.5 mm² |
---|