- Produk
- SN0117
Control monitor for flow sensors
SN0117
VS0200/200VAC
Control monitor for flow sensors
SN0117
VS0200/200VAC
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: SN0150 Perbandingan produk: SN0117 / SN0150 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | Pemantauan aliran |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 200 AC |
---|---|
Konsumsi daya maks. [VA] | 3 |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 30 |
Jumlah saluran | 1 |
Output
Desain kelistrikan | relai |
---|---|
Peringkat kontak | 4 A, 250 V AC |
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan | relai terhubung jika ada aliran |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | potensiometer |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 40 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Data teknis
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 55 x 110 |
Material | plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 16 x ...2.5 mm² |
---|