- Produk
- SL5203
Airflow monitor
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Airflow monitor
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Koneksi proses | Ø 23 mm |
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 1 |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | -10...10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 90 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output tegangan analog [V] | 0...10 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang aliran [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Catatan tentang rentang aliran |
|
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 1 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Material | casing: PBT; permukaan sensor: titanium |
---|---|
Material yang kontak dengan media | PBT; titanium |
Koneksi proses | Ø 23 mm |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC |
---|