- Produk
- SL0002
Airflow monitor
SL0002
LTM1202B1A
Airflow monitor
SL0002
LTM1202B1A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Koneksi proses | M12 x 1 |
---|
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 5 |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | Koneksi ke monitor kontrol SC0001 |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 60 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 10...250 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 15 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | < 5 |
---|
Waktu respons [s] | < 5 |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Dimensi [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel |
Material yang kontak dengan media | permukaan sensor: PBT |
Koneksi proses | M12 x 1 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm² |
---|