- Produk
- SI0513
Flow monitor
SI0513
SID10ABHFPKG/US-100-IPF
Flow monitor
SI0513
SID10ABHFPKG/US-100-IPF
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: SI0553 Perbandingan produk: SI0513 / SI0553 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|---|
Koneksi proses | M18 x 1,5 ulir internal |
Aplikasi
Media | Cairan; Gas |
---|---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Suhu media [°C] | -25...80 |
---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...36 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 80 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 15; (diindikasikan secara optis) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 400 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60 |
Rentang pengaturan [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 200...800 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 300 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tombol tekan |
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
Dimensi [mm] | M18 x 1.5 |
---|---|
Penamaan ulir | M18 x 1.5 |
Material | PBT-GF20 |
Material yang kontak dengan media | Hastelloy C-4 (2.4610); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Koneksi proses | M18 x 1,5 ulir internal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|