- Produk
- SI0104
Flow monitor
SI0104
SID10ABB100G/US-100-IAZ
Flow monitor
SI0104
SID10ABB100G/US-100-IAZ
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Koneksi proses | M18 x 1,5 ulir internal |
Aplikasi
Media | Cairan |
---|---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Suhu media [°C] | -25...80 |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...36 DC; (sesuai SELV/PELV ; dengan mengacu pada UL: "tegangan terbatas" dengan pelindung kelebihan arus sesuai dengan UL508) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 90; (tanpa beban) |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 15; (diindikasikan secara optis) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...60 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
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
Dimensi [mm] | M18 x 1.5 |
---|---|
Penamaan ulir | M18 x 1.5 |
Material | PBT-GF20 |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Koneksi proses | M18 x 1,5 ulir internal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|