- Produk
- SF521A
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Panjang probe L [mm] | 156 |
---|---|
Koneksi proses | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Aplikasi
Aplikasi | rentang suhu tinggi |
---|---|
Media | Cairan; Gas |
Suhu media [°C] | -20...70 |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Data kelistrikan
Koneksi ke monitor kontrol | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 156 |
---|
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60 |
Rentang pengaturan [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 200...800 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 15 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 2.665 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 18 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi proses | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, TPE-S; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm² |
---|