- Produk
- SF3415
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF3415
SFN12XBK/US
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF3415
SFN12XBK/US
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Koneksi proses | 1/2" NPT |
---|
Aplikasi
Media | Cairan; media agresif |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Suhu media [°C] | 5...70 |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke monitor kontrol | VS 0200 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...40 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 7 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 2...20 |
---|
Waktu respons [s] | 2...20 |
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
Material | keramik (99,9 % Al2O3) |
Material yang kontak dengan media | keramik (99,9 % Al2O3) |
Koneksi proses | 1/2" NPT |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m |
---|