- Produk
- SF3306
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF3306
SFR12ADB/US-100
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF3306
SFR12ADB/US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Koneksi proses | G 1/2 |
---|
Aplikasi
Suhu media [°C] | -25...80 |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 300 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60 |
Rentang pengaturan [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 200...800 |
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Dimensi [mm] | 27 x 27 x 72 |
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi proses | G 1/2 |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|