- Produk
- SF0711
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF0711
SFR12AACE1
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF0711
SFR12AACE1
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Koneksi proses | G 1/2 ulir eksternal |
---|
Aplikasi
Aplikasi | Eks zona 1 |
---|---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
Peringkat tekanan [bar] | 5 |
Aplikasi | Eks zona 1 |
---|---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
Data kelistrikan
Koneksi ke monitor kontrol | VS 0200 Exi |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 0...20 |
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 7 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 2...20 |
---|
Waktu respons [s] | 2...20 |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Material | PTFE |
Material yang kontak dengan media | PTFE |
Koneksi proses | G 1/2 ulir eksternal |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, TPE-S; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm² |
---|