- Produk
- SF0514
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF0514
SFM12ABH/6M/PH
Flow sensor for connection to an evaluation unit
SF0514
SFM12ABH/6M/PH
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Koneksi proses | M12 x 1 |
---|
Aplikasi
Media | Cairan; Gas; media agresif |
---|---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Suhu media [°C] | -25...80 |
---|
Suhu media [°C] | -25...80 |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke monitor kontrol | VS 0200 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60 |
Rentang pengaturan [cm/s] | 200...2000 |
---|
Akurasi/deviasi
Gradien suhu [K/min] | 15 |
---|
Waktu respons
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Waktu respons [s] | 1...10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Dimensi [mm] | M12 x 1 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Material yang kontak dengan media | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Koneksi proses | M12 x 1 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm² |
---|