- Produk
- RV6058
Incremental encoder with solid shaft
RV6058
RV-0720-I24/J
Incremental encoder with solid shaft
RV6058
RV-0720-I24/J
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Resolusi | 720 resolusi |
---|---|
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 10 |
Aplikasi
Prinsip fungsi | inkremental |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 150 |
Output
Desain kelistrikan | HTL |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 50 |
Frekuensi peralihan [kHz] | 160 |
Tipe pelindung hubung singkat | < 60 s |
Perbedaan fase A dan B [°] | 90 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 720 resolusi |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...100 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 98 |
Perlindungan | IP 64 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 381 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 95.5 | |
Material | aluminium | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 12000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 10 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 10 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 20 |
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M23 (ifm 1001.4), aksial |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|