- Produk
- RP6412
Incremental encoder with hollow shaft
RP6412
RP-2500-I24/N15
Incremental encoder with hollow shaft
RP6412
RP-2500-I24/N15
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Resolusi | 2500 resolusi |
---|---|
Desain poros | poros berongga kontinu |
Diameter poros [mm] | 50 |
Aplikasi
Prinsip fungsi | inkremental |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Output
Desain kelistrikan | HTL |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 50 |
Frekuensi peralihan [kHz] | 300 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | < 60 s |
Perbedaan fase A dan B [°] | 90 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 2500 resolusi |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
||
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 75; (secara singkat: 95 %; kondensasi tidak diperbolehkan) | ||
Perlindungan | IP 64 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 1300 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Material | aluminium | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 4000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 20 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros berongga kontinu | |
Diameter poros [mm] | 50 | |
Penyesuaian poros | H7 | |
Material poros |
|
|
Ketidaksejajaran poros aksial maks. [mm] | 1,5; (Hanya untuk mengompensasi toleransi pemasangan dan ekspansi termal.; Gerakan dinamis tidak diperkenankan.) |
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PUR; radial |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|