- Produk
- RP1304
Incremental encoder with hollow shaft
RP1304
RP-0500-I05/N10
Incremental encoder with hollow shaft
RP1304
RP-0500-I05/N10
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Resolusi | 500 resolusi |
---|---|
Desain poros | poros berongga kontinu |
Diameter poros [mm] | 20 |
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | 10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 5 DC |
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Output
Desain kelistrikan | TTL |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 20 |
Frekuensi peralihan [kHz] | 300 |
Perbedaan fase A dan B [°] | 90 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 500 resolusi |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
||
Suhu penyimpanan [°C] | -30...100 | ||
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 98 | ||
Perlindungan | IP 64 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Dimensi [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Material | aluminium | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 6000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 10 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros berongga kontinu | |
Diameter poros [mm] | 20 | |
Penyesuaian poros | H7 | |
Material poros |
|
|
Kedalaman pemasangan poros [mm] | 10 | |
Ketidaksejajaran poros aksial maks. [mm] | 1,5 |
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PUR; radial |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|