- Produk
- RO6346
Incremental encoder with hollow shaft
RO6346
RO-2048-I24/N1U
Incremental encoder with hollow shaft
RO6346
RO-2048-I24/N1U
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: ROP521 + E12402 Perbandingan produk: RO6346 / ROP521 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Resolusi | 2048 resolusi |
---|---|
Desain poros | poros berongga terbuka ke satu sisi |
Diameter poros [mm] | 12 |
Aplikasi
Prinsip fungsi | inkremental |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Output
Desain kelistrikan | HTL |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 50 |
Frekuensi peralihan [kHz] | 300 |
Tipe pelindung hubung singkat | < 60 s |
Perbedaan fase A dan B [°] | 90 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 2048 resolusi |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 98 | |
Perlindungan | IP 64; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 64) |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 450 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 35.5 | |
Material | aluminium | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 12000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros berongga terbuka ke satu sisi | |
Diameter poros [mm] | 12 | |
Penyesuaian poros | H7 | |
Material poros |
|
|
Kedalaman pemasangan poros [mm] | 10 | |
Ketidaksejajaran poros aksial maks. [mm] | 1; (kesejajaran poros radial maks.: ± 0,05 mm) |
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 300 m; radial, juga dapat digunakan secara aksial |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|