- Produk
- RN6051
Absolute singleturn encoder with solid shaft
RN6051
RN-4096-S24/L1B
Absolute singleturn encoder with solid shaft
RN6051
RN-4096-S24/L1B
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Resolusi | 4096 resolusi; 4096 langkah; 12 bit |
---|---|
Interface komunikasi | Interface data SSI |
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 10 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Output
Kode | Kode abu-abu; (meningkatkan nilai kode ketika diputar searah jarum jam (terlihat pada poros)) |
---|---|
Sinyal kode | input data; Sinyal yang kompatibel dengan TTL; jam dan jam (inv.) dari penggerak ke RS 485; output data; serial sinkron; Sinyal, data, dan data yang kompatibel dengan TTL (inv.); sinyal inkremental; 2 sinyal inkremental sinusoidal (A dan B); fase bergeser sebesar 90°; Periode sinyal 1 Vss 512 per putaran |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 4096 resolusi; 4096 langkah; 12 bit |
---|
Interface
Interface komunikasi | Interface data SSI |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 75; (secara singkat: 95 %) |
Perlindungan | IP 64 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 66.7 | |
---|---|---|
Material | aluminium | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 12000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 10 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 10 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 20 |
Keterangan
Keterangan |
|
---|
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 150 m; radial, juga dapat digunakan secara aksial |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|