- Produk
- RN6042
Absolute singleturn encoder with solid shaft
RN6042
RN-0512-G24/K B
Absolute singleturn encoder with solid shaft
RN6042
RN-0512-G24/K B
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: RN6032 Perbandingan produk: RN6042 / RN6032 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Resolusi | 512 resolusi |
---|---|
Interface komunikasi | paralel |
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 10 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Putaran maks., elektris [U/min] | 6000 |
Output
Desain kelistrikan | HTL |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 20 |
Tipe pelindung hubung singkat | < 60 s |
Kode | Kode abu-abu; (meningkatkan nilai kode ketika diputar searah jarum jam (terlihat pada poros)) |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 512 resolusi |
---|
Interface
Interface komunikasi | paralel |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...100 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 98 |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 71 | |
---|---|---|
Material | aluminium | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 10000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 10 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 10 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 20 |
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M23 (ifm 1001.8), radial; Panjang kabel maksimal: 100 m |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|