- Produk
- RN1201
Absolute singleturn encoder with solid shaft
RN1201
RN-8192-E05/R3B
Absolute singleturn encoder with solid shaft
RN1201
RN-8192-E05/R3B
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Resolusi | 8192 langkah; 13 bit |
---|---|
Interface komunikasi | fieldbus melalui gateway |
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 10 |
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | 10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 5 DC; (dari gateway) |
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Putaran maks., elektris [U/min] | 6000 |
Output
Kode | Kode ganda |
---|---|
Sinyal kode | input data; Sinyal yang kompatibel dengan TTL; jam dan jam (inv.) dari penggerak ke RS 485; output data; serial sinkron; Sinyal, data, dan data yang kompatibel dengan TTL (inv.); sinyal inkremental; 2 sinyal inkremental sinusoidal (A dan B); fase bergeser sebesar 90°; Periode sinyal 1 Vss 512 per putaran |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 8192 langkah; 13 bit |
---|
Interface
Interface komunikasi | fieldbus melalui gateway |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...100 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...100 |
Perlindungan | IP 64 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Material | aluminium | |
---|---|---|
Putaran maks., mekanis [U/min] | 12000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 10 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 10 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 20 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 3 m, PUR | |
Konektor: 1 x M23; Panjang kabel maksimal: 150 m |