- Produk
- RM6113
Absolute multiturn encoder with solid shaft
RM6113
RM-8192-P24/K A
Absolute multiturn encoder with solid shaft
RM6113
RM-8192-P24/K A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: RM6101 Perbandingan produk: RM6113 / RM6101 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Resolusi | dapat ditentukan parameternya resolusi; 8192 langkah; 4096 putaran; 25 bit |
---|---|
Interface komunikasi | Interface data SSI |
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 6 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 300 |
Putaran maks., elektris [U/min] | 6000 |
Output
Kode | Kode ganda atau kode Abu-abu; (dapat ditentukan parameternya; konstanta waktu untuk perhitungan posisi: 0,5 ms) |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | dapat ditentukan parameternya resolusi; 8192 langkah; 4096 putaran; 25 bit |
---|
Interface
Interface komunikasi | Interface data SSI |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...80 |
Perlindungan | IP 64 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Dimensi [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Material | aluminium | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 12000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 6 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 10 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 20 |
Keterangan
Keterangan |
|
---|
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M23 (ifm 1001.11), radial; Panjang kabel maksimal: 100 m |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|