- Produk
- RB1017
Incremental encoder with solid shaft
RB1017
RB-0040-I05/L2
Incremental encoder with solid shaft
RB1017
RB-0040-I05/L2
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Resolusi | 40 resolusi |
---|---|
Desain poros | poros solid |
Diameter poros [mm] | 6 |
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | 10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 5 DC |
Konsumsi arus [mA] | 150 |
Output
Desain kelistrikan | TTL |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 20 |
Frekuensi peralihan [kHz] | 300 |
Perbedaan fase A dan B [°] | 90 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 40 resolusi |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...100 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...100 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 98 |
Perlindungan | IP 64 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Dimensi [mm] | Ø 36.5 / L = 38 | |
---|---|---|
Material | aluminium | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 10000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros solid | |
Diameter poros [mm] | 6 | |
Material poros |
|
|
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N] | 5 | |
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N] | 10 |
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR; radial, juga dapat digunakan secara aksial |
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|