Hardware package for the simple starting and testing of a condition monitoring application
QZ9100
moneo Starterkit
Hardware package for the simple starting and testing of a condition monitoring application
QZ9100
moneo Starterkit
hanya dijual jika dikombinasikan dengan paket lisensi QM9101
Aplikasi
Aplikasi |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deskripsi konten |
|
||||||
Kompatibilitas |
|
||||||
Manajemen data |
|
Output
Jumlah output video | 2; (DisplayPort) |
---|
Software/pemrograman
Bahasa | Jerman; Inggris; Prancis; Italia; Spanyol; Portugis; Cina; Jepang; Korea; Rusia |
---|---|
Sistem operasi | Debian Linux 10 |
Persyaratan sistem
Browser web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru) |
---|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet; USB |
---|---|
Jumlah interface Ethernet | 2; (GBit) |
Jumlah interface USB | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...60 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (40 °C non kondensasi) |
Perlindungan | IP 40 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 8670 |
---|---|
Dimensi [mm] | 35 x 105 x 150 |
Hardware
Prosesor | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
Chip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Memori kerja | 8 GB |
Penyimpanan massal | 256 GB SSD |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Catatan | hanya dijual jika dikombinasikan dengan paket lisensi QM9101 |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |