- Produk
- Solusi IIoT
- moneo
- moneo on-premise
- QVA200
Licence for the operation of moneo in virtualisation environments
QVA200
moneo vAppliance License
Licence for the operation of moneo in virtualisation environments
QVA200
moneo vAppliance License
Aplikasi
Aplikasi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Konfigurasi |
|
|||
Kompatibilitas |
|
|||
Konektivitas |
|
|||
Pemeliharaan dan dukungan |
|
Software/pemrograman
Bahasa | Inggris |
---|---|
Carrier data | download |
Tipe lisensi | satu lisensi |
Kelas lisensi | versi lengkap |
Persyaratan sistem
Siklus CPU min. | 1,8 GHz |
---|---|
Jumlah min. core CPU | 4 |
RAM min. | 8 GB |
Resolusi grafis min. | 1920 x 1080 |
Kartu jaringan | 2 x Ethernet 1 Gbit |
Protokol jaringan | Ethernet TCP/IP |
Sistem operasi | VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (atau versi yang lebih baru) |
Browser web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru) |
Keterangan
Keterangan |
|
---|