- Produk
- Solusi IIoT
- moneo
- moneo on-premise
- QMP031
on-premises licence for the GSDML parameter setting add-on
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
on-premises licence for the GSDML parameter setting add-on
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
untuk digunakan dengan file GSDML master IO-Link ifm tipe AL140x dan AL1304 hingga AL1307
Aplikasi
Aplikasi | untuk digunakan dengan file GSDML dari master IO-Link AL14xx ifm |
---|
Aplikasi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi |
|
||||
Kompatibilitas |
|
||||
Manajemen data |
|
||||
Pengaturan parameter |
|
||||
Interface pengguna |
|
||||
Fungsi IO-Link |
|
Software/pemrograman
Bahasa | Jerman; Inggris; Prancis; Italia; Spanyol; Portugis; Cina; Jepang; Korea; bahasa Polandia |
---|---|
Carrier data | download |
Tipe lisensi | satu lisensi |
Kelas lisensi | versi lengkap di lokasi |
Persyaratan sistem
Siklus CPU min. | 2,3 GHz | |||
---|---|---|---|---|
Jumlah min. core CPU | 4 | |||
RAM min. | 8 GB | |||
Resolusi grafis min. | 1920 x 1080 | |||
Interface perangkat yang diperlukan | USB; LAN Adapter - RJ45 | |||
Kartu jaringan | Ethernet 1 Gbit | |||
Protokol jaringan | Ethernet TCP/IP | |||
Sistem operasi | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |||
Browser web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru) | |||
Software tambahan yang diperlukan |
|