- Produk
- Solusi IIoT
- moneo
- moneo on-premise
- QMP010
stand-alone licence for online and offline parameter setting of IO-Link devices
QMP010
moneo configure SA License
stand-alone licence for online and offline parameter setting of IO-Link devices
QMP010
moneo configure SA License
- Parameter setting of IO-Link devices of all manufacturers
- Integrated parameter set management ensures fast set-up of devices
- Integrated cockpit for displaying up to two process value units
Produk tidak tersedia - entri arsip
mulai sekarang, versi stand-alone (SA) tersedia gratis sebagai moneo configure free
Aplikasi
Aplikasi | untuk pengoperasian stand-alone pada satu PC pengguna |
---|
Aplikasi |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompatibilitas |
|
|||||
Manajemen perangkat |
|
|||||
Manajemen data |
|
|||||
Pengaturan parameter |
|
|||||
Interface pengguna |
|
Software/pemrograman
Bahasa | Jerman; Inggris; Prancis; Italia; Spanyol; Portugis; Cina; Jepang; Korea; Rusia |
---|---|
Carrier data | download |
Tipe lisensi | satu lisensi |
Kelas lisensi | versi lengkap |
Persyaratan sistem
Siklus CPU min. | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Jumlah min. core CPU | 4 | |
RAM min. | 8 GB | |
Memori hard disk min. | 1 GB | |
Resolusi grafis min. | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Interface perangkat yang diperlukan | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Kartu jaringan | Ethernet 1 Gbit | |
Protokol jaringan | Ethernet TCP/IP | |
Sistem operasi | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (hanya versi dalam periode dukungan Microsoft) | |
Browser web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru) | |
Software tambahan yang diperlukan |
|
Data teknis
Berat [g] | 0.001 |
---|