- Produk
- QMC003
Licence for communication with the ifm Agent software
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
Licence for communication with the ifm Agent software
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
Aplikasi
Aplikasi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konektivitas |
|
||||
Manajemen data |
|
Software/pemrograman
Bahasa | Jerman; Inggris; Prancis; Italia; Spanyol; Portugis; Cina; Jepang; Korea; Rusia |
---|---|
Carrier data | download |
Tipe lisensi | satu lisensi |
Kelas lisensi | versi lengkap |
Persyaratan sistem
Siklus CPU min. | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Jumlah min. core CPU | 4 | |
RAM min. | 8 GB | |
Resolusi grafis min. | 1920 x 1080 | |
Interface perangkat yang diperlukan | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Kartu jaringan | Ethernet 1 Gbit | |
Protokol jaringan | Ethernet TCP/IP | |
Sistem operasi | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (hanya versi dalam periode dukungan Microsoft) | |
Browser web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru) | |
Software tambahan yang diperlukan |
|
Data teknis
Berat [g] | 0.001 |
---|