- Produk
- Solusi IIoT
- moneo
- moneo on-premise
- QM9103
on-premises SmartLimitWatcher licence for AI-based condition monitoring of multiple process values
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
on-premises SmartLimitWatcher licence for AI-based condition monitoring of multiple process values
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
Aplikasi
Aplikasi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Konfigurasi |
|
|||
Kompatibilitas |
|
|||
Manajemen data |
|
|||
Pemantauan |
|
|||
Interface pengguna |
|
Software/pemrograman
Bahasa | Jerman; Inggris; Prancis; Italia; Spanyol; Portugis; Cina; Jepang; Korea; bahasa Polandia |
---|---|
Carrier data | download |
Tipe lisensi | satu lisensi |
Kelas lisensi | versi lengkap di lokasi |
Persyaratan sistem
Siklus CPU min. | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Jumlah min. core CPU | 4 | |
RAM min. | 8 | |
Resolusi grafis min. | 1920 x 1080 | |
Interface perangkat yang diperlukan | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Kartu jaringan | Ethernet 1 Gbit | |
Protokol jaringan | Ethernet TCP/IP | |
Sistem operasi | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Browser web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru) | |
Software tambahan yang diperlukan |
|