- Produk
- PZ0023
Pressure sensor with LED bar display
PZ0023
PZ-025-SBR14-HFNKG/US/ /V
Pressure sensor with LED bar display
PZ0023
PZ-025-SBR14-HFNKG/US/ /V
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: PN7003 Perbandingan produk: PZ0023 / PN7003 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|---|
Rentang pengukuran [bar] | 0...25 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
Media | cairan dan gas |
Suhu media [°C] | -25...80 |
Tekanan ledakan min. [bar] | 350 |
Peringkat tekanan [bar] | 100 |
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.2 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | NPN |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [bar] | 0...25 | |
---|---|---|
Setpoin SP [bar] | 1.25...25 | |
Titik reset rP [bar] | 0.75...24.5 | |
Dalam langkah [bar] | 0.25 | |
Catatan tentang histeresis |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X16] | < ± 2,0 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X16] | < ± 0,25; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi suhu per 10 K | < ± 0.3 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tombol pemrograman |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Material | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; baja tahan karat (1.4301/304) |
---|---|
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|