- Produk
- PP7024
Pressure switch with ceramic measuring cell
PP7024
PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V
Pressure switch with ceramic measuring cell
PP7024
PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: PP7554 atau PP0524 Perbandingan produk: PP7024 / PP7554 / PP0524 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal ulir internal:M5 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |||
Media | cairan dan gas | |||
Suhu media [°C] | -25...80 | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9.6...30 DC; (PP2000 dengan sensor: > 18) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 45 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.3 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 170 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
|||
---|---|---|---|---|
Setpoin SP |
|
|||
Titik reset rP |
|
|||
Dalam langkah |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 1,5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,5 |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,1 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (per tahun) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 3 |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...4 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | unit pemrograman/fungsi adaptasi |
---|
Interface
Interface komunikasi | EPS |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Material | baja tahan karat (1.4301/304); PA |
---|---|
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal ulir internal:M5 |
Elemen pembatas terintegrasi | tidak (dapat dipasang sebagai tambahan) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Fungsi adaptasi | ya |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|