- Produk
- PL3057
Flush pressure transmitter
PL3057
PL-001-RES30-A-ZVG/US/ /P
Flush pressure transmitter
PL3057
PL-001-RES30-A-ZVG/US/ /P
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: PL2057 Perbandingan produk: PL3057 / PL2057 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Rentang pengukuran [bar] | 0...1 |
Koneksi proses | koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex |
Aplikasi
Aplikasi | flush mountable untuk industri makanan dan minuman |
---|---|
Media | media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas |
Suhu media [°C] | -25...80 |
Tekanan ledakan min. [bar] | 30 |
Peringkat tekanan [bar] | 10 |
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Tanpa ruang mati | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10.8...30 DC |
---|---|
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [bar] | 0...1 |
---|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X16] | < 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
---|---|
Deviasi karakteristik [X16] | < ± 1,0; (termasuk linearitas, nol dan kesalahan rentang (pengaturan nilai batas)) |
Deviasi suhu per 10 K | < ± 0.3 |
Waktu respons
Output analog waktu respons maks. [ms] | 3 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Material | PA; PBT; baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
---|---|
Material yang kontak dengan media | keramik; PTFE; baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|