- Produk
- PH0103
Flush pressure sensor
PH0103
PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P
Flush pressure sensor
PH0103
PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | 1,5" |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi | flush mountable untuk industri makanan dan minuman | |||
Instalasi | casing yang dapat diputar bebas 350° | |||
Media | media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas | |||
Suhu media [°C] | -25...80 | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Tipe tekanan | tekanan relatif | |||
Tanpa ruang mati | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 60 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.2 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 170 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan 1:4) |
Beban maks. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Output tegangan analog [V] | 0...10; (dapat diskalakan 1:4) |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
|||
---|---|---|---|---|
Setpoin SP |
|
|||
Titik reset rP |
|
|||
Titik awal analog |
|
|||
Titik akhir analog |
|
|||
Dalam langkah |
|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 3 |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...4 |
Peredam untuk output analog dAA dalam beberapa langkah [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Output analog waktu respons maks. [ms] | 3 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan; Peredam; adaptasi nilai yang ditampilkan; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display; titik nol; rentang |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); keramik (99,9 % Al2O3); PTFE |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | 1,5" |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | bar; psi; MPa |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|