- Produk
- PE3020
Pressure sensor with display
PE3020
PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E
Pressure sensor with display
PE3020
PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Rentang pengukuran [bar] | 0...400 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
Media | cairan dan gas |
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk | Untuk media gas, aplikasi dibatasi hingga maks. 25 bar. |
Tidak dapat digunakan untuk | oli |
Suhu media [°C] | -25...80 |
Tekanan ledakan min. [bar] | 1000 |
Peringkat tekanan [bar] | 600 |
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 60 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.2 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [bar] | 0...400 |
---|---|
Setpoin SP [bar] | 4...400 |
Titik reset rP [bar] | 2...398 |
Dalam langkah [bar] | 2 |
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X16] | < ± 1,5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X16] | < ± 0,25; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi karakteristik [X16] | < ± 1,0 |
Deviasi suhu per 10 K | < ± 0.3 |
Waktu respons
Frekuensi peralihan untuk waktu respons tertentu yang telah ditetapkan dari satu output |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu respons [ms] | pada karakteristik tekanan berbentuk persegi; titik peralihan (SPx) = 70 %; titik reset (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Output analog waktu respons maks. [ms] | 3 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tombol pemrograman |
---|---|
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Material | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; baja tahan karat (1.4301/304) |
---|---|
Material yang kontak dengan media | EPDM/X; keramik; baja tahan karat (1.4305/303) |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|