- Produk
- PC3541
Pressure transmitter
PC3541
PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Pressure transmitter
PC3541
PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: PT5301 Perbandingan produk: PC3541 / PT5301 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Rentang pengukuran [bar] | 0...250 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal |
Aplikasi
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
---|---|
Media | cairan dan gas |
Suhu media [°C] | -25...90 |
Tekanan ledakan min. [bar] | 1000 |
Peringkat tekanan [bar] | 400 |
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8.5...36 DC |
---|---|
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [bar] | 0...250 |
---|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
---|---|
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 1,0; (termasuk deviasi ketika terlalu dikencangkan, titik nol dan kesalahan rentang) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,2 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Waktu respons
Output analog waktu respons langkah [ms] | 3 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 79.2 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: FKM |
Siklus tekanan min. | 50 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|