- Produk
- PB4314
Pressure sensor with LED bar display
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
Pressure sensor with LED bar display
PB4314
PB-010PRBU76-HFBOW/LS/ /V
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: PN4224 Perbandingan produk: PB4314 / PN4224 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|---|
Rentang pengukuran [psi] | 0...100 |
Koneksi proses | koneksi berulir 7/16" - 20 UNF ulir internal |
Aplikasi
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
---|---|
Media | cairan dan gas |
Suhu media [°C] | -25...70 |
Tekanan ledakan min. [psi] | 2000 |
Peringkat tekanan [psi] | 700 |
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 102...132 AC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 20 |
Kelas perlindungan | I |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.35 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 10 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Setpoin SP [psi] | 5...100 | |
Titik reset rP [psi] | 3...98 | |
Dalam langkah [psi] | 1 | |
Catatan tentang histeresis |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X16] | < ± 2,0 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X16] | < ± 0,25; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi suhu per 10 K | < ± 0.3 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tombol pemrograman |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Material | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; baja tahan karat (1.4301/304) |
---|---|
Material yang kontak dengan media | FKM; keramik; baja tahan karat (1.4305/303) |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir 7/16" - 20 UNF ulir internal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A |
---|